17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ腰前掛け 5050 0137-87-04-22

アルミ腰前掛け 5050

通常単価(税別)
17,994円
税込単価
19,793円
通常出荷日:32日目

【特長】ファイプロ・アルフィー(R)アルミ加工クロスを使用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能は...

詳細を確認

    型番:

    0137-87-04-22
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0137-87-04-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,994円
    ( 19,793円 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ファイプロ・アルフィー(R)アルミ加工クロスを使用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能はもちろん、柔軟でアルミ剥離がなく、着やすい上に洗濯も可能という扱いやすさにもすぐれています。
    【商品仕様】
    ・型式:5050
    ・種類:腰前掛け
    ・サイズ:フリー
    ・入数(枚):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミ腰前掛け 5050の型番0137-87-04-22のページです。 型番0137-87-04-22に関する仕様情報を記載しております。
    アルミ腰前掛け 5050のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ腰前掛け 5050
    EVA前掛け(腰下)
    アルミ袖つけ前掛け サイズフリー 5040
    アルミ袖つけ前掛け サイズフリー 0137-87-04-21
    ニュータッチエプロン 腰下
    オカモト ウレタンエプロン腰下
    メーカー東京硝子器械トラスコ中山東京硝子器械東京硝子器械オカモトオカモト
    通常価格17,994円809円43,728円43,728円3,277円3,959円
    通常出荷日32日目1日目32日目32日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト