17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールフード 緑 DC-5213 M 0316-87-05-48

クールフード 緑 DC-5213 M

通常単価(税別)
4,619
税込単価
5,081
通常出荷日:10日目

【特長】本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています。・ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入り...

詳細を確認

    型番:

    0316-87-05-48
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0316-87-05-48の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0316-87-05-48
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,619
    ( 5,081 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています。
    ・ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです。
    ・額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります。
    ・立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました。
    ・メガネさしを装備。
    【商品仕様】
    ・型式:DC-5213
    ・サイズ:M
    ・頭廻:66
    ・色:グリーン
    ・材質:ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クールフード 緑 DC-5213 Mの型番0316-87-05-48のページです。 型番0316-87-05-48に関する仕様情報を記載しております。
    クールフード 緑 DC-5213 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クールフード 緑 DC-5213 M
    クールフード 緑
    クールフード 白 DC-5182 S
    クールフード 黄 DC-5013 L
    クールフード 白
    クールフード 青
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格4,6194,6194,6194,6194,6194,619
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目〜10日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました