ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 白シーツウエス |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(300×390)【20個入り】 |

【特長】・丈夫で摩擦強度にすぐれたシングルタイプです・耐久性にもすぐれあらゆる実験環境に対応します
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,463円 ( 10,409円 ) | 10日目 |
9,463円 ( 10,409円 ) | 10日目 |
9,463円 ( 10,409円 ) | 10日目 |
9,463円 ( 10,409円 ) | 10日目 |
【特長】
・丈夫で摩擦強度にすぐれたシングルタイプです
・耐久性にもすぐれあらゆる実験環境に対応します

ユタカメイク
タイトゴムロープ(金具付)

トラスコ中山
エアツールオイル

テラモト
ダストカーSD
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~