ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 白衣 シングル サックス 女性用 左胸外、両腰箱ポケット |
|
アズワン クリーンペーパー(γ線滅菌済)【10個入り】 |
|
アズワン 安全靴ショート(ガードナー) |

【特長】丈夫で摩擦強度にすぐれたダブルタイプです。
・耐久性にもすぐれあらゆる実験環境に対応します。
【商品仕様】
・男性用
・品番:KP-116
・サイズ:LL
・色:サックス
・入数(枚):1
・材質:ポリエステル65%+綿35%
・左胸外、両腰箱ポケット
・寸法:着丈(cm)115 肩幅(cm)48 胸囲(cm)120 裄丈(cm)61

マックス(手袋)
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)


トラスコ中山
袖なし革手袋 クレスト牛革製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~