17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 アルミ手袋 5指 5060 0137-87-19-01 0137-87-19-01

東京硝子 アルミ手袋 5指 5060 0137-87-19-01

通常単価(税別)
16,420
税込単価
18,062
通常出荷日:32日目

【特長】ファイプロ・アルフィー(R)アルミ加工クロスを採用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能は...

詳細を確認

    型番:

    0137-87-19-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0137-87-19-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,420
    ( 18,062 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ファイプロ・アルフィー(R)アルミ加工クロスを採用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能はもちろん、柔軟でアルミ剥離がなく、着やすい上に洗濯も可能という扱いやすさにもすぐれています。
    【商品仕様】
    ・型式:5060
    ・種類:5指
    ・サイズ:フリー
    ・入数(枚):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 アルミ手袋 5指 5060 0137-87-19-01の型番0137-87-19-01のページです。 型番0137-87-19-01に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 アルミ手袋 5指 5060 0137-87-19-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 アルミ手袋 5指 5060 0137-87-19-01
    東京硝子 耐熱手袋
    アルミ5指手袋
    アルミ3指手袋
    東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701
    耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械日本エンコン日本エンコン東京硝子器械アズワン
    通常価格16,42020,800 -11,78613,06111,91420,249 -
    通常出荷日32日目6日目〜1日目1日目6日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト