17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英セル 四面透明

石英セル 四面透明

通常単価(税別)
15,816円~19,822円
税込単価
17,398円~21,804円
通常出荷日:2日目~32日目

【仕様】・東京硝子器械 ガラス機器 器具類 石英セル 四面透明。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 光路長×光路幅×高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

光路長×光路幅×高

(mm)

最小発注数量
1×10×45H
1個
10×10×45H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,822円
( 21,804円 )
32日目
15,816円
( 17,398円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械 ガラス機器 器具類 石英セル 四面透明。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石英セル 四面透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英セル 四面透明
ホットハンド 小/中/大
透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付
ねじ口びん用 ろ過器アダプター
アズワン 常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット
ドライデシケーター 縦タイプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商柴田科学アズワン柴田科学
通常価格15,816円-1,123円 -31,380円 -7,238円40,828円61,662円
通常出荷日2日目〜8日目2日目3日目12日目8日目
商品タイプ保存瓶・容器その他洗浄瓶連結管・アダプターその他その他
仕様4面透明耐熱:250℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト