ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |

【商品仕様】・テンパックス 5面透明・光路長×光路幅×高(mm):1×10×45H
【商品仕様】
・テンパックス 5面透明
・光路長×光路幅×高(mm):1×10×45H

東京硝子器械
テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

ケニス
Low-eグラススライド

アズワン
放射線シールド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):43,034円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

中興化成工業
PTFEチューブ 10M
0通常価格(税別):7,742円~