17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホモジナイザー T18 digital

通常単価(税別)
280,330円
税込単価
308,363円
通常出荷日:7日目

【特長】デジタル表示により、実験の再現性がより良くなりました。・エコノミータイプのホモジナイザー。・ク...

詳細を確認

    ご注意

    • スタンド、シャフト、ボスヘッドは別売です。

    型番:

    0969-63-81-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0969-63-81-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-81-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    280,330円
    ( 308,363円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】デジタル表示により、実験の再現性がより良くなりました。
    ・エコノミータイプのホモジナイザー。
    ・クイック・リリースボタンでシャフトジェネレータの着脱が容易。
    ・幅広い回転数は高周速が得られるように設計されています。
    【商品仕様】
    ・型式:T18 digital
    ・有効処理量(対H2O):1~1500mL
    ・回転数範囲:3000~25000rpm
    ・最大処理粘度:5000mPas
    ・回転数表示:デジタル
    ・外形寸法:100×68×275mm
    ・重量:2.5kg

    ご注意

    • スタンド、シャフト、ボスヘッドは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホモジナイザー T18 digitalの型番0969-63-81-07のページです。 型番0969-63-81-07に関する仕様情報を記載しております。
    ホモジナイザー T18 digitalのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホモジナイザー T18 digital
    PTFEホモジナイザー T-50
    ホモジナイザー
    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック
    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
    ホモジナイザーHG-200
    メーカー東京硝子器械ケニスアズワンケニスアズワンアズワン
    通常価格280,330円16,761円439,989円236,997円94,971円 -281,683円
    通常出荷日7日目6日目8日目7日目8日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました