17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1N 0567-40-75-91

東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1N

通常単価(税別)
26,183円
税込単価
28,801円
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・型式:CCF-020-D1N・寸法(mm):77φ×144・孔径(mm):0.20・有効...

詳細を確認

    ご注意

    • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続。

    型番:

    0567-40-75-91
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0567-40-75-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,183円
    ( 28,801円 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:CCF-020-D1N
    ・寸法(mm):77φ×144
    ・孔径(mm):0.20
    ・有効濾過面積(cm^2):1150
    ・滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
    ・・材質:
    ・フィルター:CCF
    ・サポートメディア:ポリプロピレン
    ・その他:ポリプロピレン
    ・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)
    ・・最高使用温度:60℃

    ご注意

    • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1Nの型番0567-40-75-91のページです。 型番0567-40-75-91に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1N
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B
    カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-D1N
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B
    アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1N
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械
    通常価格26,183円24,675円32,723円17,895円26,183円17,895円
    通常出荷日32日目6日目32日目6日目32日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト