17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度調節器 monoone-120T 0430-60-93-01

デジタル温度調節器 monoone-120T

通常単価(税別)
61,453
税込単価
67,598
通常出荷日:6日目

【特長】・簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。・便利な100時間ON/OFFタイマー付...

詳細を確認

    型番:

    0430-60-93-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0430-60-93-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0430-60-93-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,453
    ( 67,598 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。
    ・便利な100時間ON/OFFタイマー付。
    ・壁掛け、卓上、DINレール、スライドスタンドは標準装備です。
    ・制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
    【商品仕様】
    ・型式:monoone-120T
    ・温度範囲(℃):-199~1372
    ・温度制御方式:PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御(加熱動作)
    ・温度設定単位:1℃/0.1℃
    ・<指示精度:熱電対(K・J・T・E)>
    ・表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下

    ・<指示精度:熱電対(R・S)>
    ・表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下

    ・<指示精度:熱電対(B)>
    ・0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下

    ・<指示精度:白金測温抵抗体>
    ・表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下
    ・※センサーの誤差は含みません。

    ・外形寸法:110×85×165Hmm
    ・重量:約1.3kg(突起・取付金具を除く)
    ・電源:AC90~240V(単相) 50/60Hz
    ・電源コード:1.8m 100V用3極オス付き(1本はアース)
    ・負荷コード:0.3m 2極メス付き
    ・センサー:別売

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル温度調節器 monoone-120Tの型番0430-60-93-01のページです。 型番0430-60-93-01に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度調節器 monoone-120Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度調節器 monoone-120T
    デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
    デジタル温度調節器 TOCシリーズ
    デジタル温度調節器用センサー保護チューブ FEP4X5
    120mm 温度・湿度計
    120mm 温度・湿度計
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンエスコエスコ
    通常価格61,4532,750170,8462,5452,5762,576
    通常出荷日6日目1日目15日目1日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました