17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

室内空気質モニタ HD21AB17 0306-81-03-02

室内空気質モニタ HD21AB17

通常単価(税別)
313,341円
税込単価
344,675円
通常出荷日:24日目

【特長】・室内空気質の分析を目的として設計されたベンチチップ/ポータブル兼用の測定器です。・64ブロッ...

詳細を確認

    型番:

    0306-81-03-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0306-81-03-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 24日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0306-81-03-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    313,341円
    ( 344,675円 )
    24日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・室内空気質の分析を目的として設計されたベンチチップ/ポータブル兼用の測定器です。
    ・64ブロックに分割される67、600データのメモリ容量をもつデータロガーを備えています。
    ・測定値の1分間の平均値を計算し、ディスプレイにホールド表示できる「1分間平均値」機能を備えています。
    ・160×160ドットの解像度をもつ大型のドットマトリックス・グラフィックディスプレイを備えています。
    【商品仕様】
    ・型式:HD21AB17
    ・測定項目:CO2、CO、大気圧、温度、相対湿度演算項目:露点温度、湿球温度、絶対湿度、混合比、エンタルピー
    ・共通仕様:外形寸法:300×90×40mm
    ・重量:470g(専用電池含む)
    ・本体材質:ABS樹脂およびラバー
    ・動作温度:-5~+50℃
    ・保存温度:-25~+65℃
    ・動作湿度:0~85%RH(結露なき率)
    ・電源:専用充電池内蔵(連続8時間)/AC100V充電アダプタ
    ・データロガー:67600データ
    ・測定仕様:<二酸化炭素(CO2>
    ・方式:二波長NDIR方式
    ・測定範囲:0~5000ppm
    ・精度:±50ppm±3% of rdg..
    ・<一酸化炭素(CO)>
    ・方式:電気化学セル方式
    ・測定範囲:0~500ppm
    ・精度:±3ppm±3% of rdg.
    ・<大気圧>
    ・方式:ピエゾ抵抗式
    ・測定範囲:750~1100hpa
    ・精度:±1.5hPa@20℃
    ・<相対湿度>
    ・方式:静電容量式
    ・測定範囲:0~100%RH
    ・精度:±2%RH(10~90%RH)
    ・<温度>
    ・方式:NTC
    ・測定範囲:-20~+60℃
    ・精度:±0.2℃±0.15% of rdg.

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    室内空気質モニタ HD21AB17の型番0306-81-03-02のページです。 型番0306-81-03-02に関する仕様情報を記載しております。
    室内空気質モニタ HD21AB17のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    室内空気質モニタ HD21AB17
    デジタル紫外線強度計EA712AB-11
    農業用 壁掛け式多機能モニタ
    デジタル風速風温計EA739AP-21
    フィガロ技研 デジタルアルコール検知器FALC-21
    ベーン式風速・風量計EA739AF-21
    メーカー東京硝子器械エスコケニスエスコ新コスモス電機エスコ
    通常価格313,341円23,881円84,410円24,328円12,925円101,744円
    通常出荷日24日目1日目8日目19日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました