17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁掛式CO2モニタ FUSO-77232 0825-80-26-33

壁掛式CO2モニタ FUSO-77232

通常単価(税別)
94,224円
税込単価
103,646円
通常出荷日:33日目

【特長】・1台でCO2、温度、湿度を同時測定(表示)。・CO2濃度アラーム設定機能付。・リレー出力で空...

詳細を確認

    型番:

    0825-80-26-33
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-80-26-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-80-26-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,224円
    ( 103,646円 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台でCO2、温度、湿度を同時測定(表示)。
    ・CO2濃度アラーム設定機能付。
    ・リレー出力で空調機の管理にも使用できます。
    【商品仕様】
    ・型式:FUSO-77232
    ・測定範囲:0~9、999ppm(5、000ppm以上は参考値)
    ・温度:-10~60℃
    ・湿度:0~95.0%
    ・測定方法:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
    ・測定精度(CO2):±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)
    ・測定精度(温度):±0.6℃
    ・測定精度(湿度):±3%RHrdg(at25℃ 10~90%)、その他±5%RH
    ・表示分解能(CO2):1ppm
    ・表示分解能(温度):0.1℃
    ・表示分解能(湿度):0.1%RH
    ・反応時間:約30秒(変化値の63%)
    ・校正:外気による簡易校正
    ・外部出力:リレー接点 RS-232C
    ・使用環境:0~50℃、0~95%RH
    ・外形寸法:130×85×60Hmm
    ・重量:約200g
    ・標準付属品:ACアダプタ100V、取扱説明書(保証書付)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    壁掛式CO2モニタ FUSO-77232の型番0825-80-26-33のページです。 型番0825-80-26-33に関する仕様情報を記載しております。
    壁掛式CO2モニタ FUSO-77232のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    壁掛式CO2モニタ FUSO-77232
    CO/CO2モニタ
    壁取付吸引形CO2モニタ
    CO2モニター CO2-M1/CO2-MINI
    対応不要
    CO2モニター
    メーカー東京硝子器械ケニスチノーカスタム佐藤計量器製作所A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格94,224円286,922円 -140,488円 -12,977円 -19,344円76,386円
    通常出荷日33日目11日目〜14日目〜1日目〜7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました