ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
長野計器 小形圧力計 GK |

【特長】AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。
・連続運転2時間のスタミナ設計です。
・カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
【商品仕様】
・臭気ガス採取専用 排出口試料用
・型式:DA型
・外観寸法(mm):W140+(14)×D225+(10)×H170+(7+22)
・充電:ACアダプター入力 AC100V 出力 DC16V 1A
・電池:DC12V 1.2Ah 2個
・充電時間:6時間満充電
・モーター規格(電圧):12V 0.7A 3.9W
・モーター規格(トルク):24.5mN・m(250gf・cm)
・モーター規格(回転速度):1500r/min
・導管接続の場合内径8φ使用
・重量:4.5kg
・付属品:共用カセットチューブ1本、ACアダプター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
SVチャック袋 B-4 300入
0通常価格(税別):1,913円

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

三商
SVチャック袋 F-4 100入
0通常価格(税別):1,021円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):486円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):611円~