ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ディスポ白衣 40613 LL 5枚入【5個入り】

ディスポ白衣 40613 LL 5枚入 0249-87-04-03
通常単価(税別)
4,946円
税込単価
5,441円
通常出荷日:3日目

【特長】廉価で使い捨てOK。・着衣の上から着用できるタップリサイズです。【商品仕様】・品番:40612...

詳細を確認

型番:

0249-87-04-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

0249-87-04-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0249-87-04-03
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,946円
( 5,441円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】廉価で使い捨てOK。
・着衣の上から着用できるタップリサイズです。
【商品仕様】
・品番:40612
・サイズ:LL
・素材:不織布
・入数(枚):5
・前スナップボタン留め、手首ゴム
・サイズ:(身長)170~185cm、(胸囲)100~115

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ白衣 40613 LL 5枚入の型番0249-87-04-03のページです。 型番0249-87-04-03に関する仕様情報を記載しております。
ディスポ白衣 40613 LL 5枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ白衣 40613 LL 5枚入
ディスポ白衣 40611 M 5枚入
ディスポ白衣 40612 L 5枚入
ディスポ白衣 サイズ LL 入数 10枚
ディスポ白衣 サイズ LL 入数 100枚
ディスポ白衣 L/LL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスアズワン
通常価格4,946円4,946円4,946円4,580円36,833円824円 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました