17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白メリヤスウエス
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
  • <
  • >
クリーン頭巾 5180 白

クリーン頭巾 5180 白

通常単価(税別)
6,689円
税込単価
7,358円
通常出荷日:32日目

東京硝子器械 クリーンフード・キャップ クリーン頭巾 5180 白。

  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    つば付き
  • 色
    白
  • 材質
    綿35%+ポリエステル65%
  • 品番
    5180
  • 備考
    後部調整マジック付、天井メッシュ
  • 内容量
    2枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

最小発注数量
M
1個
L
1個
LL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,689円
( 7,358円 )
32日目
6,689円
( 7,358円 )
32日目
6,689円
( 7,358円 )
32日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 クリーンフード・キャップ クリーン頭巾 5180 白。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーン頭巾 5180 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン頭巾 5180 白
クリーンフード 白 JB484C-01
クリーンフード 白 JB485C-01
フード-白-F
防塵フード 白 FA421C-01
クリーンフードFC407C
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンブラストンアズワン東洋リントフリー
通常価格6,689円4,122円4,353円 -3,124円6,110円 -6,961円
通常出荷日32日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプフードフードフードフードフードフード
仕様つば付きつば付きつば付きマスク一体型マスク一体型つば付き
色白白白白白白
材質綿35%+ポリエステル65%-----
品番5180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト