17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス噴射管 円筒形

ガス噴射管 円筒形

通常単価(税別)
9,259円~10,582円
税込単価
10,185円~11,640円
通常出荷日:16日目

【東京硝子器械】円筒形タイプの試験管・ロート ガス噴射管。寸法(mm):Ф10×20H(フィルター)

  • 詳細タイプ
    ガス噴射管 円筒形
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 管外径(mm)

  • 細孔記号

  • 細孔サイズ

  • ろ過速度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

寸法

(mm)

管外径

(mm)

細孔記号

細孔サイズ

ろ過速度

仕様

最小発注数量
Ф10×20H(フィルター)
Ф7
G1
100~160μm
早い
粗い
1個
Ф10×20H(フィルター)
Ф7
G4
10~16μm
遅い
細かい
1個
Ф12×20H(フィルター)
Ф8
G3
16~40μm
やや遅い
やや細かい
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,259円
( 10,185円 )
16日目
10,141円
( 11,155円 )
16日目
10,582円
( 11,640円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【東京硝子器械】円筒形タイプの試験管・ロート ガス噴射管。
寸法(mm):Ф10×20H(フィルター)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス噴射管 円筒形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス噴射管 円筒形
東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL
ダーラム管
検体専用管 エスピッツ
検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入
検体専用管 エスピッツISO7 1000本入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,259円-35,964円 -35,856円 -27,014円27,014円27,014円
通常出荷日16日目3日目1日目〜10日目10日目10日目
詳細タイプガス噴射管 円筒形未滅菌型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト