ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

低温保存用スライドボックス 15988H

低温保存用スライドボックス 15988H 0745-14-35-01
通常単価(税別)
5,224円
税込単価
5,746円
通常出荷日:10日目

【特長】低温保存用(-80℃)スライドボックスです。【商品仕様】・型式:15988H・規格:100枚用...

詳細を確認

型番:

0745-14-35-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0745-14-35-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0745-14-35-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,224円
( 5,746円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】低温保存用(-80℃)スライドボックスです。
【商品仕様】
・型式:15988H
・規格:100枚用
・入数:1個
・材質:ポリカーボネート製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低温保存用スライドボックス 15988Hの型番0745-14-35-01のページです。 型番0745-14-35-01に関する仕様情報を記載しております。
低温保存用スライドボックス 15988Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低温保存用スライドボックス 15988H
スライドボックス
スライドボックス PS 25枚用/50枚用/100枚用
カラースライドボックス 100枚用 白
カラースライドボックス 25枚用 白
カラースライドボックス 100枚用 緑
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,224円2,575円2,533円 -2,399円1,936円2,399円
通常出荷日10日目1日目3日目3日目6日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました