ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マッペ 30枚用 M-30 10枚入【10個入り】

マッペ 30枚用 M-30 10枚入 0863-14-35-12
通常単価(税別)
9,365円
税込単価
10,302円
通常出荷日:8日目

【特長】スライドガラスの収納用です。・スライドガラスを取り出し易くなっています。・通常のインクや水性ス...

詳細を確認

型番:

0863-14-35-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

0863-14-35-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0863-14-35-12
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,365円
( 10,302円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】スライドガラスの収納用です。
・スライドガラスを取り出し易くなっています。
・通常のインクや水性スタンプでも鮮明に記載することができます。
・汚れはアルコールや液体洗剤で拭けば、きれいになります。
【商品仕様】
・型式:M-30
・品名:マッペ30枚用
・外寸法(mm):346×276×8
・入数(枚):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッペ 30枚用 M-30 10枚入の型番0863-14-35-12のページです。 型番0863-14-35-12に関する仕様情報を記載しております。
マッペ 30枚用 M-30 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッペ 30枚用 M-30 10枚入
マッペ 木製 30枚用 10枚入
木製マッペ 30枚用
松浪カバーグラス 30×30 100入
ボール紙製マッペ 30枚用
マッペ ボール紙製 30枚用 5枚入
メーカー東京硝子器械三商ケニス三商ケニス三商
通常価格9,365円14,367円14,943円2,300円3,449円12,185円
通常出荷日8日目8日目5日目4日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました