ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ふっ素樹脂球 |
|
フロン工業 PTFE球 F-3007シリーズ |
|
ケニス ナイロンボール【1kg】【35~616個入り】 |
|
コクゴ PP製ボール |

【特長】芯のない無垢のボールと、中心に鉄芯を封入し比重を重くしたボールの2種類があります。
・耐磨耗性・耐熱性・耐候性・絶縁性・潤滑性・不燃性に優れています。
【商品仕様】
・鉄芯なし
・サイズ:φ1
・入数:1球

フロン工業
PTFE球 F-3007シリーズ

アズワン
PTFE球鉄芯入り

アズワン
ステンレス球 SUS304
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス球 SUS304
4通常価格(税別):13,229円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~