17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミックピンセット TP-CK-20 0990-25-23-91

セラミックピンセット TP-CK-20

通常単価(税別)
8,078円
税込単価
8,886円
通常出荷日:3日目

【特長】新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。・塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-23-91
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-23-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-23-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,078円
    ( 8,886円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。
    ・塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。
    ・磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
    【商品仕様】
    ・型式:TP-CK-20
    ・柄の材質:ガラス入りポリアセタール
    ・先端部(mm):50.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セラミックピンセット TP-CK-20の型番0990-25-23-91のページです。 型番0990-25-23-91に関する仕様情報を記載しております。
    セラミックピンセット TP-CK-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セラミックピンセット TP-CK-20
    KFI ピンセット K-20
    120mm セラミックピンセット
    ピンセット U型ミニ No.20
    セラミックピンセット P-646-C
    125mm 先丸セラミックピンセット
    メーカー東京硝子器械ケニスエスコSK-11ホーザンエスコ
    通常価格8,078円2,282円15,339円551円5,719円10,581円
    通常出荷日3日目5日目1日目3日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました