17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱 0904-25-27-06

バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

通常単価(税別)
73,635円
税込単価
80,999円
通常出荷日:33日目

【特長】スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在。・微小部品の吸引・離脱がワンタッチ。・ペンタイ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0904-25-27-06
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0904-25-27-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,635円
    ( 80,999円 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在。
    ・微小部品の吸引・離脱がワンタッチ。
    ・ペンタイプのピンセット部は持ちやすく軽量。
    ・エアの吹き出しによるダスタ作業も可能。
    【商品仕様】
    ・型式:MH-100A
    ・外形寸法(mm):91×175(W)×146(H)
    ・到達真空度:-33.3kPa(-50mmHg)
    ・吐出空気量:6L/min
    ・定格電源:AC100V 50/60Hz
    ・消費電力:15/14W
    ・電流:0.35/0.3A
    ・吸入口/吐出口:マイクロカプラソケット
    ・本体重量:1.5kg
    ・電源コード長さ:2.5m(インレット式)
    ・電源スイッチ:ロッカースイッチ
    ・付属品:カプラ付ホースセット×1セット、バキュームピンセット×1セット、ニードル×1個、パッドφ4mm×1個、パッドφ6mm×1個、ピンセットホルダー×1セット

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱の型番0904-25-27-06のページです。 型番0904-25-27-06に関する仕様情報を記載しております。
    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱
    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱 東京硝子器械
    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用
    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械
    電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
    電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格73,635円74,252円40,271円40,271円47,586円42,057円
    通常出荷日33日目32日目8日目8日目10日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト