17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディルチューブ E640K

メディルチューブ E640K

通常単価(税別)
9,811円~10,030円
税込単価
10,792円~11,033円
通常出荷日:27日目

【特長】・オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です・従...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 肉厚 (inch)
    1/16
  • 1巻 (m)
    15
  • 肉厚 (mm)
    1.6
  • 引張強さ
    6.7MPa
  • 使用温度範囲 (℃)
    -50~130
  • 硬度
    64(タイプA)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • 内径(インチ)(inch)

  • 外径(inch)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

内径×外径

(mm)

内径(インチ)

(inch)

外径

(inch)

最小発注数量
3.2×6.4
1/8
1/4
1個
4.8×7.9
3/16
5/16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,811円
( 10,792円 )
27日目
10,030円
( 11,033円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です
・従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メディルチューブ E640Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディルチューブ E640K
メディルチューブ T740C
ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械
バーシロンSE-200
タイゴンチューブ(黄色)
ファーマピュア 7.5m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,811円-20,883円 -30,960円 -26,766円 -10,735円 -30,960円 -
通常出荷日27日目6日目2日目〜お見積り6日目〜2日目〜
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
肉厚(inch)1/16-----
1巻(m)15207.515157.5
肉厚(mm)1.6-----
引張強さ6.7MPa18MPa----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト