17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビセラバッグ 180×240 100枚入 0701-58-25-03

ビセラバッグ 180×240 100枚入

通常単価(税別)
30,330円
税込単価
33,363円
通常出荷日:6日目

【特長】アルコール、ホルマリン液に変化なく使用でき、使用後は検体と一緒に焼却できます。・バッグ内の検体...

詳細を確認

    型番:

    0701-58-25-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0701-58-25-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0701-58-25-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,330円
    ( 33,363円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】アルコール、ホルマリン液に変化なく使用でき、使用後は検体と一緒に焼却できます。
    ・バッグ内の検体物表記ができる専用木札がついています。
    【商品仕様】
    ・ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋
    ・内容物が表記できる名札付き検体保存袋
    ・型式:BV-3
    ・寸法(mm):180×240
    ・入数(枚):100
    ・袋材質:ナイロン製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビセラバッグ 180×240 100枚入の型番0701-58-25-03のページです。 型番0701-58-25-03に関する仕様情報を記載しております。
    ビセラバッグ 180×240 100枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビセラバッグ 180×240 100枚入
    インセクトブリーディングディッシュ 310122-100
    ビセラバッグ 臓器組織標本保存袋 ナイロン製
    東京硝子 ディスポーザブル CTケージ CT-R 40入
    アニマルマーカー FG2200R
    ステン直尺 30cm
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格30,330円27,817円25,374円 -44,193円10,873円1,443円
    通常出荷日6日目11日目6日目17日目6日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました