17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 洗浄カゴ用フタ 250角用 0143-52-42-22

東京硝子器械 洗浄カゴ用フタ 250角用

通常単価(税別)
13,896円
税込単価
15,286円
通常出荷日:5日目

【特長】お好きな位置でワンタッチ固定ができます。・他のサイズも対応可能です。・取外可。【商品仕様】・角...

詳細を確認

    型番:

    0143-52-42-22
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0143-52-42-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,896円
    ( 15,286円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】お好きな位置でワンタッチ固定ができます。
    ・他のサイズも対応可能です。
    ・取外可。
    【商品仕様】
    ・角型
    ・品番:OM1074-33
    ・外寸法:250角用
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子器械 洗浄カゴ用フタ 250角用の型番0143-52-42-22のページです。 型番0143-52-42-22に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子器械 洗浄カゴ用フタ 250角用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子器械 洗浄カゴ用フタ 250角用
    東京硝子器械 洗浄カゴ用フタ 200角用
    洗浄カゴ用フタ 200φ用
    ETFEコーティング角型洗浄カゴ 250x250x250
    洗浄カゴ用フタ 250角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能
    洗浄カゴ用フタ 200角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械フロン工業東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格13,896円10,540円9,759円78,109円11,351円10,540円
    通常出荷日5日目23日目23日目28日目23日目23日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト