17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシングクロス 2枚×12組

ポリシングクロス 2枚×12組

通常単価(税別)
8,689円
税込単価
9,558円
通常出荷日:6日目

【特長】・銀製品&金製品用のポリッシングクロスです・貴金属製品の変色除去、傷取り、つや出しに適していま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 形状
    シート
  • サイズ
    125×195mm
  • 材質
    綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高脂肪酸
  • 内容量
    2枚×12組
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

品名

内容量

最小発注数量
銀みがきクロス
2枚×12組
1個
金みがきクロス
2枚×12組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,689円
( 9,558円 )
6日目
8,689円
( 9,558円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀製品&金製品用のポリッシングクロスです
・貴金属製品の変色除去、傷取り、つや出しに適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリシングクロス 2枚×12組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシングクロス 2枚×12組
マジカルダスター【2枚入り】
“ワイピングクロス”(5枚入)
ポリマールふきとりクロス1枚
中古毛布10枚セット
“お掃除用クロス”(10枚入)
メーカー東京硝子器械八ツ矢工業バイリーンクリエイトSK-11ミスミバイリーンクリエイト
通常価格8,689円678円2,612円748円5,990円4,862円
通常出荷日6日目8日目1日目3日目1日目2日目
商品タイプ布ウエス布ウエスマイクロファイバー布ウエス布ウエスマイクロファイバー
形状シートシートシートシートシートシート
サイズ125×195mm-----
材質綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高脂肪酸-----
内容量2枚×12組-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト