17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型温度調節ユニットI型(A) 0774-60-92-05

小型温度調節ユニットI型(A)

通常単価(税別)
144,104
税込単価
158,514
通常出荷日:61日目

【特長】・電流出力型PID制御方式により温度コントロールがスムーズにできます。・過昇防止回路が付いてい...

詳細を確認

    型番:

    0774-60-92-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0774-60-92-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 61日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0774-60-92-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    144,104
    ( 158,514 )
    61日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電流出力型PID制御方式により温度コントロールがスムーズにできます。
    ・過昇防止回路が付いています。
    【商品仕様】
    ・型式:ユニットI型(A)
    ・電気容量(A):15
    ・制御方式:定値
    ・外形寸法(mm):205×220×70H
    ・制御方式:電流出力PID(比例帯自動設定機能付き)
    ・制御出力:出力調整ボリウム、電流計付き
    ・温度調節精度:0.5%+1digit
    ・重量:約1.3kg
    ・電源・電圧:AC100V±10% 50/60Hz
    ・センサー:シースCA 3.2φ×200mm×1.5m(付属品)
    ・コンセント付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型温度調節ユニットI型(A)の型番0774-60-92-05のページです。 型番0774-60-92-05に関する仕様情報を記載しております。
    小型温度調節ユニットI型(A)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型温度調節ユニットI型(A)
    温度コントロールユニット
    小型防水データロガー TR-55I-PT
    デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
    小型防水データロガー TR-55I-P
    小型防水データロガー TR-55I-TC
    メーカー東京硝子器械アズワンT&DアズワンT&DT&D
    通常価格144,10413,041 -20,3862,54520,08022,147
    通常出荷日61日目10日目〜在庫品1日目1日目26日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました