17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターラー PC-410D 0988-63-08-01

スターラー PC-410D

通常単価(税別)
60,218円
税込単価
66,240円
通常出荷日:8日目

【特長】天板はパイロセラムにより熱衝撃に強く、温度差500℃の急冷に耐えます。・スターラー回転数設定は...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0988-63-08-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0988-63-08-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0988-63-08-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,218円
    ( 66,240円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】天板はパイロセラムにより熱衝撃に強く、温度差500℃の急冷に耐えます。
    ・スターラー回転数設定は、デジタル表示により更なる再現性、信頼性をアップさせました。
    【商品仕様】
    ・型式:PC-410D
    ・回転数(rpm):40~1200
    ・外形寸法:198×277×112Hmm
    ・天板寸法:178×127mm
    ・重量:2.9kg
    ・電源:AC100V 0.8A

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スターラー PC-410Dの型番0988-63-08-01のページです。 型番0988-63-08-01に関する仕様情報を記載しております。
    スターラー PC-410Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スターラー PC-410D
    ホットプレートスターラー PC-420D
    Fine 強磁力スターラー F-205D
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格60,218円80,922円112,219円30,687円77,713円111,196円
    通常出荷日8日目8日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました