17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射温度計 FT3700 0597-70-24-41

放射温度計 FT3700

通常単価(税別)
20,186
税込単価
22,205
通常出荷日:6日目

【特長】・危険な場所・届かない場所も簡単に測定できます。・測定ポイントを2点レーザで表示するので、測定...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,186
    ( 22,205 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・危険な場所・届かない場所も簡単に測定できます。
    ・測定ポイントを2点レーザで表示するので、測定場所がはっきりわかります。
    ・1.MAX・MIN・DIF・AVE測定
    ・2.上下限アラーム温度設定
    ・3.測定対象に合わせた放射率設定
    ・4.連続測定など役立つ機能を搭載しています。
    ・見やすいバックライト付きです。
    【商品仕様】
    ・型式:FT3700
    ・測定範囲/確度保証範囲(℃):-60~550/-35~500
    ・距離:視野径:12:1
    ・確度保証温湿度範囲:23℃±3℃ 80%RH以下(結露なきこと)
    ・温度係数:測定確度×0.1/℃
    ・応答時間:1秒(90%応答)
    ・測定視野径:1mの距離φ83mm、3mの距離φ100mm
    ・検出素子:サーモパイル
    ・照準:2点ビームレーザマーカ(クラス2)
    ・測定波長:8~14μm
    ・機能:最高温度・最低温度・最高と最低の差・平均値測定、上下限アラーム機能、連続測定モード、オートパワーオフ、バックライト
    ・使用温湿度範囲:0~50℃ 80%RH(結露なきこと)
    ・保存温湿度範囲:-10~50℃ 80%RH(結露なきこと)、50~60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
    ・適合規格:EMC EN61326、レーザ JIS C6802:2005 クラス2レーザ
    ・電源:単4形アルカリ乾電池×2(連続使用約140時間)
    ・外形寸法:48×119×172Hmm
    ・重量:256g(電池含む)
    ・電源:単4(1.5V)電池×2個
    ・付属品:取扱説明書、携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    放射温度計 FT3700の型番0597-70-24-41のページです。 型番0597-70-24-41に関する仕様情報を記載しております。
    放射温度計 FT3700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射温度計 FT3700
    放射温度計 FT3700
    放射温度計(FT3701)
    放射温度計 レーザーマーカー機能付
    防水放射温度計
    赤外線放射温度計
    メーカー東京硝子器械日置電機日置電機カスタムアズワンエー・アンド・デイ
    通常価格20,18619,45532,7086,66313,24510,490
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました