17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
圧縮測定フィルムプレスケール 4LW 0573-67-61-27

圧縮測定フィルムプレスケール 4LW

通常単価(税別)
61,757
税込単価
67,933
通常出荷日:10日目

【特長】圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が可...

詳細を確認

    型番:

    0573-67-61-27
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0573-67-61-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0573-67-61-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,757
    ( 67,933 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
    ・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が可能です。

    【商品仕様】
    ・型式:4LW
    ・摘要:微圧用 ツーシートタイプ
    ・測定範囲(MPa):0.05~0.2
    ・精度:±10%以下
    ・使用温度範囲:15~30℃
    ・使用湿度範囲:20~75%RH
    ・寸法:310mm×3m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    圧縮測定フィルムプレスケール 4LWの型番0573-67-61-27のページです。 型番0573-67-61-27に関する仕様情報を記載しております。
    圧縮測定フィルムプレスケール 4LWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧縮測定フィルムプレスケール 4LW
    プレスケール LW 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール 4LW 310mm×3m微圧用
    プレスケール LLLW 270mm×4m圧力測定フィルム
    G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計
    G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計
    メーカー東京硝子器械コクゴコクゴコクゴエスコエスコ
    通常価格61,75752,11356,98952,1133,3402,994
    通常出荷日10日目7日目7日目7日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました