17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧力測定フィルム プレスケール MS 10m 0573-67-61-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧力測定フィルム プレスケール MS 10m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0573-67-61-15

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が可能です。

【商品仕様】
・型式:MS
・摘要:中圧用 モノシートタイプ
・測定範囲(MPa):10~50
・精度:±10%以下
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・寸法:270mm×10m

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト