17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧力測定フィルム プレスケール LW 10m 0573-67-61-13

圧力測定フィルム プレスケール LW 10m

通常単価(税別)
56,161円
税込単価
61,777円
通常出荷日:10日目

【特長】・圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が...

詳細を確認

    型番:

    0573-67-61-13
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0573-67-61-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0573-67-61-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,161円
    ( 61,777円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
    ・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が可能です。
    ・
    【商品仕様】
    ・型式:LW
    ・摘要:低圧用 ツーシートタイプ
    ・測定範囲(MPa):0.5~2.5
    ・精度:±10%以下
    ・使用温度範囲:20~35℃
    ・使用湿度範囲:35~80%RH
    ・寸法:270mm×10m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    圧力測定フィルム プレスケール LW 10mの型番0573-67-61-13のページです。 型番0573-67-61-13に関する仕様情報を記載しております。
    圧力測定フィルム プレスケール LW 10mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力測定フィルム プレスケール LW 10m
    プレスケール LW 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール MS 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール MW 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール LLW 270mm×5m圧力測定フィルム
    メーカー東京硝子器械コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格56,161円52,113円52,113円52,113円52,113円52,113円
    通常出荷日10日目7日目在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました