17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモスケール200C ロールタイプ 0573-67-61-32

サーモスケール200C ロールタイプ

通常単価(税別)
50,983
税込単価
56,081
通常出荷日:10日目

【特長】・測定装置など設備は不要。必要な大きさに合わせてカットして挟むだけです。・何度も点測定を繰り返...

詳細を確認

    型番:

    0573-67-61-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0573-67-61-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0573-67-61-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,983
    ( 56,081 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定装置など設備は不要。必要な大きさに合わせてカットして挟むだけです。
    ・何度も点測定を繰り返すことなくシート1枚で測定可能。
    ・測定後すぐに色の濃さや色相で熱分布が判別可能。
    ・接触時間、部材材質、圧力や風の流れなどによっては、ご使用可能な温度範囲は変わる場合があります。
    【商品仕様】
    ・型式:サーモスケール200C ロールタイプ
    ・使用温度範囲:150℃~210℃
    ・※接触時間5秒~20秒にて
    ・サイズ:270mm×5m
    ・特性:熱源に接触された時の発色は熱源の温度と接触時間によってかわります。
    ・同じ温度でも短時間では発足が淡く青み方向であり、時間が長くなるにつれて発色が濃くまた赤み方向になります。
    ・但しm発足は熱源と対向した部材の材質や熱特性、接触圧力、風の流れなどによっても変わるので留意をお願いします。
    ・厚さ:0.09mm
    ・支持体:PEN

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモスケール200C ロールタイプの型番0573-67-61-32のページです。 型番0573-67-61-32に関する仕様情報を記載しております。
    サーモスケール200C ロールタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモスケール200C ロールタイプ
    -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)
    スマートスケール testo 560i
    -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付
    温度モジュール(ケース付き)MT001C/C
    温度計 Kタイプ
    メーカー東京硝子器械エスコテストーエスコマザーツールカスタム
    通常価格50,9836,12751,74127,7152,55015,147
    通常出荷日10日目1日目11日目1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました