17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

ワイドピュアスタンドルーペ HD15092D

ワイドピュアスタンドルーペ HD15092D 0745-75-24-02
通常単価(税別)
23,790円
税込単価
26,169円
通常出荷日:10日目

【特長】・160×140×40mmのコンパクト設計で持ち運び自由自在。・コロニーカウンティングに適して...

詳細を確認

型番:

0745-75-24-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0745-75-24-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,790円
( 26,169円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・160×140×40mmのコンパクト設計で持ち運び自由自在。
・コロニーカウンティングに適しています。
・96穴プレート・シャーレ・ゲル・スライドガラスのどの部分にも均等に照射。
・長時間連続点灯しても表面温度は常温です。
【商品仕様】
・型式:HD15092D
・商品名:ワイドピュアスタンドルーペ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドピュアスタンドルーペ HD15092Dの型番0745-75-24-02のページです。 型番0745-75-24-02に関する仕様情報を記載しております。
ワイドピュアスタンドルーペ HD15092Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドピュアスタンドルーペ HD15092D
ルーペ EA756D
HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング
SLM-05 3Dアーム
LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 SKKL-Dシリーズ
ルーペD 高倍率収納型(3枚組)
メーカー東京硝子器械エスコホーザンアズワンオーツカ光学シンワ測定
通常価格23,790円4,556円2,607円 -31,781円28,774円 -1,822円
通常出荷日10日目1日目2日目〜9日目10日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト