17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超高濃度残留塩素計 HI771 0766-80-63-01

超高濃度残留塩素計 HI771

通常単価(税別)
17,215円
税込単価
18,937円
通常出荷日:3日目

【特長】・ハンナCheckerHCシリーズは、扱いやすく持ち運びも簡単な、手の平サイズです。・「測定器...

詳細を確認

    型番:

    0766-80-63-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-80-63-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-80-63-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,215円
    ( 18,937円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンナCheckerHCシリーズは、扱いやすく持ち運びも簡単な、手の平サイズです。
    ・「測定器は高い!」という常識を覆す画期的な製品です。
    ・目視による比色板を使った試薬キットとは違い、数値がデジタルで表示されるため見る人による値のバラツキは起こりません。
    ・1ppmの分解能で精度の高い測定が、いつでもどこでも出来ます。
    ・自動電源オフ機能(10分間の未使用後)
    ・バタン1つだけの簡単操作
    ・本体の他にガラスセル2組と試薬6回分が付属します。
    【商品仕様】
    ・型式:HI771
    ・全塩素測定範囲(ppm):0~500
    ・分解能(ppm):1
    ・全塩素測定範囲:0~500ppm
    ・分解能:1ppm
    ・光源:LED
    ・測定用ガラスセルの直径:18mm
    ・電源:単4アルカリ電池×1本
    ・標準液での検証:可能
    ・外形寸法:81.5×61.0×37.5mm
    ・重量:64g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超高濃度残留塩素計 HI771の型番0766-80-63-01のページです。 型番0766-80-63-01に関する仕様情報を記載しております。
    超高濃度残留塩素計 HI771のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超高濃度残留塩素計 HI771
    残留塩素計 HI771
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
    高濃度有効塩素計
    残留塩素計 HI711
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
    メーカー東京硝子器械ケニスアズワンケニスケニスアズワン
    通常価格17,215円17,718円68,156円 -90,724円15,804円58,228円
    通常出荷日3日目9日目7日目11日目9日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました