17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル測深機 PS-7FL

通常単価(税別)
41,579円
税込単価
45,737円
通常出荷日:6日目

【特長】測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測...

詳細を確認

    型番:

    0836-56-20-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0836-56-20-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,579円
    ( 45,737円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できます。
    ・ダイビングなどで潜りながら使用できるように、50m防水構造で、衝撃にも強い設計になっています。
    ・オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます。
    ・衝撃に強いフロートセンサを採用。10mケーブル付きで、離れた場所の測深が可能です。
    ・電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明がつき、暗い場所での使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・型式:PS-7FL
    ・周波数:200kHz
    ・指向角:150°
    ・電源:DC9V(乾電池S-006P)
    ・摘要:フロートセンサ付
    ・距離測定範囲:0.6~80m(計測場所によって異なります)
    ・表示:LCD表示
    ・使用周囲温度:0~50℃
    ・外形寸法:本体:φ42×198mm センサ:φ50×155mm
    ・質量:約170g(電池含む) センサ:約320g(ケーブル含む)
    ・ケーブル長:10m
    ・ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブル測深機 PS-7FLの型番0836-56-20-02のページです。 型番0836-56-20-02に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル測深機 PS-7FLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル測深機 PS-7FL
    ポータブル測深機 PS-7
    ポータブル測深器 PS-7/PS-7FL
    ワイヤレス受信機
    レーザー墨出し器 EA780P-7
    ワイヤレスデータロガー(子機) RTR-574
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン新潟精機(SK)エスコアズワン
    通常価格41,579円26,251円25,963円 -16,359円91,655円42,944円
    通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト