17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土壌溶液採取器 DIK-305A 0467-80-70-11

土壌溶液採取器 DIK-305A

通常単価(税別)
85,810円
税込単価
94,391円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポーラス部が樹脂製なのでイオンの吸着がありません。・折れにくく直径がφ2.5mmと小径で、溶...

詳細を確認

    型番:

    0467-80-70-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0467-80-70-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0467-80-70-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,810円
    ( 94,391円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポーラス部が樹脂製なのでイオンの吸着がありません。
    ・折れにくく直径がφ2.5mmと小径で、溶液残存量が少ないなど、ポット試験・カラム試験等に大変適した製品です。
    【商品仕様】
    ・型式:DIK-305A
    ・ファイバー(cm):5
    ・耐圧:200kPa
    ・ポーラス部寸法:外径2.5mm 内径1.5mm 長さ50mm
    ・PVCチューブ:外径2.7mm 内径1.0mm 長さ100mm
    ・吸水能力:
    ・ 水中に入れ100kPaでひいた場合:約1mL/min
    ・ 土壌に入れシリンジ使用した場合:約7mL/1~16時間
    ・残存量:系列内 約0.5mL
    ・

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    土壌溶液採取器 DIK-305Aの型番0467-80-70-11のページです。 型番0467-80-70-11に関する仕様情報を記載しております。
    土壌溶液採取器 DIK-305Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    土壌溶液採取器 DIK-305A
    デジタル土壌酸度計 A-2 大文字
    土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)
    DO用 電解溶液
    土壌酸度測定器 DM-3(土壌酸度)
    土壌pHメータ
    メーカー東京硝子器械シンワ測定ケニスエスコケニスA-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格85,810円2,932円7,459円3,669円10,299円32,652円
    通常出荷日6日目2日目8日目6日目15日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました