17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミズトール 畑地用 DIK-8392 0467-80-70-12

ミズトール 畑地用 DIK-8392

通常単価(税別)
13,782円
税込単価
15,160円
通常出荷日:6日目

【特長】・土壌中に埋設された多孔質素焼管から、直接土壌溶液を採取できます。・市販の計器・試験紙等を用い...

詳細を確認

    型番:

    0467-80-70-12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0467-80-70-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0467-80-70-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,782円
    ( 15,160円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土壌中に埋設された多孔質素焼管から、直接土壌溶液を採取できます。
    ・市販の計器・試験紙等を用いて簡単に養分の状態を知る事ができます。
    【商品仕様】
    ・型式:DIK-8392
    ・集液カップ:φ18×80Lmm
    ・シリンジ容量(mL):50
    ・集液カップ:塩化ビニール、多孔質素焼管
    ・カップ部構成:カップ+導管
    ・シリンジ材質:プラスチック
    ・付属品:三方コック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミズトール 畑地用 DIK-8392の型番0467-80-70-12のページです。 型番0467-80-70-12に関する仕様情報を記載しております。
    ミズトール 畑地用 DIK-8392のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミズトール 畑地用 DIK-8392
    遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ
    pH標準液用粉末143F062 500ml用×5袋ほう酸塩標準用粉末
    pH標準液用粉末143F066 500ml用×5袋炭酸塩標準用粉末
    pH標準液用粉末143F060 500ml用×5袋フタル酸塩標準用粉末
    水質測定用試薬 残留塩素
    メーカー東京硝子器械アズワンコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械
    通常価格13,782円9,577円 -2,626円2,626円2,626円8,728円
    通常出荷日6日目1日目11日目11日目11日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました