17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル実容積測定装置 DIK-1150 0467-80-36-01

デジタル実容積測定装置 DIK-1150

通常単価(税別)
1,012,063円
税込単価
1,113,269円
通常出荷日:17日目

【特長】・土壌の実容積(固相+液相)を測定する機器です。・一定温度条件下では気体の容積はその圧力に反比...

詳細を確認

    型番:

    0467-80-36-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0467-80-36-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0467-80-36-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,012,063円
    ( 1,113,269円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土壌の実容積(固相+液相)を測定する機器です。
    ・一定温度条件下では気体の容積はその圧力に反比例するということに着目して開発され、土壌の三相分布を測定するには不可欠な機器です。
    【商品仕様】
    ・型式:DIK-1150
    ・測定対象:土壌
    ・測定範囲(mL):0~100
    ・最小目盛:0.01mL(=0.01cm^3)
    ・再現性:±0.5%以内・FS・25(気圧・温度一定条件下にて)
    ・外形寸法:350×300×180Hmm
    ・重量:約7kg
    ・電源:AC100VまたはDC12V
    ・表示部:LCD 20桁×4行(バックライト付)
    ・動作温度範囲:5~40℃
    ・動作湿度範囲:90%以下(結露なきこと)
    ・内部保護:防塵機構
    ・シリアル通信:8ピンコネクタシリリアル通信ポート付 通信速度19200bps
    ・付属品:収納ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル実容積測定装置 DIK-1150の型番0467-80-36-01のページです。 型番0467-80-36-01に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル実容積測定装置 DIK-1150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル実容積測定装置 DIK-1150
    小型水分活性測定装置
    デジタル屈折計 HIシリーズ
    デジタルエチルアルコール濃度計
    HV-500F用分粒装置 PM4
    高精度デジタル塩分計
    メーカー東京硝子器械柴田科学アズワンアタゴ柴田科学タニタ
    通常価格1,012,063円76,235円56,560円109,602円106,847円9,271円
    通常出荷日17日目3日目7日目8日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました