17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pFメータ 深さ20cm用 DIK-8333 0467-68-08-03

pFメータ 深さ20cm用 DIK-8333

通常単価(税別)
15,452円
税込単価
16,997円
通常出荷日:6日目

【特長】・現場において土壌水分の吸引力を測定し、直接pF表示するメータです。・表示部は交換ができます。...

詳細を確認

    型番:

    0467-68-08-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0467-68-08-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0467-68-08-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,452円
    ( 16,997円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・現場において土壌水分の吸引力を測定し、直接pF表示するメータです。
    ・表示部は交換ができます。
    ・pFメータとは:
    ・pFメータは、植物が土の中の水分を吸い上げるのに必要な力をテンシオメータ法を用いて測るものです。
    ・指示針の位置から土壌水分状態を知り、かん水の時期・量を決める参考にします。
    【商品仕様】
    ・型式:DIK-8333
    ・測定範囲:pF0~2.7
    ・埋設深さ:20cm
    ・全長:約40cm
    ・テンシオカップ:φ18×80Lmm
    ・受感部直径:φ18
    ・素焼部:φ18×60Lmm
    ・精度:±1.5%F.S>(at23℃±5℃)
    ・表示部外寸:φ67×32Hmm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pFメータ 深さ20cm用 DIK-8333の型番0467-68-08-03のページです。 型番0467-68-08-03に関する仕様情報を記載しております。
    pFメータ 深さ20cm用 DIK-8333のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pFメータ 深さ20cm用 DIK-8333
    pHメータ
    土壌pHメータ
    エクマンバージ採泥器 S-20
    卓上型pHメーター FP20キット
    デジタルPHメータ PH-201
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)ケニスケニスマザーツール
    通常価格15,452円39,531円32,652円261,411円146,515円12,850円
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目8日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました