17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ガス採取装置 GSP-311FT 0169-80-11-06

自動ガス採取装置 GSP-311FT

通常単価(税別)
132,660円
税込単価
145,926円
通常出荷日:7日目

【特長】・本質安全防爆構造(ia)2G3合格番号 第T64911号。・検知菅などを装着して50~250...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-11-06
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-11-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-11-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    132,660円
    ( 145,926円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本質安全防爆構造(ia)2G3合格番号 第T64911号。
    ・検知菅などを装着して50~250mL/minの流量設定が可能。
    ・定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御。
    ・瞬時流量、積算流量を20℃の値に自動補正。
    ・自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始。
    ・設置時間・体積で自動停止、積算流量、所要時間を表示。
    ・通気系の校正で脈動のない吸引を実現。
    ・作業環境測定用の10分間サンプリング専用検知菅を準備。
    ・室内環境測定用検知菅も使用可能。
    ・活性炭チューブなどの各種固体捕集管が使用可能。
    【商品仕様】
    ・型式:GSP-311FT
    ・瞬時流量測定範囲(mL/min):0~250
    ・<定流量使用範囲>
    ・50mL/min:0.0~34.5kPa
    ・100mL/min:0.0~30.0kPa
    ・150mL/min:0.0~25.0kPa
    ・200mL/min:0.0~21.0kPa
    ・250mL/min:0.0~16.5kPa
    ・
    ・<設定モード>
    ・タイマモード:設定時間で吸引自動停止、積算流量表示
    ・定体積モード:設定体積で吸引自動停止、吸引時間表示
    ・
    ・表示部:液晶デジタル表示(バックライト付)
    ・構造・機能:マスフローセンサ(温度補正機能付)、ダイヤフラム式吸引ポンプ、防塵・防滴構造、自動スタート機能、初期設定流量維持回路付、本質安全防爆構造(ia)2G3合格番号 第T64911号
    ・瞬時流量測定精度:±5%(瞬時流量50mL/min以上)
    ・積算流量測定精度:±5%(瞬時流量50mL/min以上、タイマモードにて積算時間10分以上)
    ・使用温湿度範囲:0~40℃ 10~90%RH(結露なきこと)
    ・電源:単3アルカリ電池×2本
    ・外形寸法・重量:80×40×140Hmm・300g(電池含む)
    ・付属品:単3アルカリ乾電池×2本、検知管アダプタ、チップホルダ、吸引ニップル(黒)、L形六角レンチ、取扱説明書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    自動ガス採取装置 GSP-311FTの型番0169-80-11-06のページです。 型番0169-80-11-06に関する仕様情報を記載しております。
    自動ガス採取装置 GSP-311FTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動ガス採取装置 GSP-311FT
    自動ガス採取装置 GSP-400FT
    自動ガス採取装置 GSPー500FT
    自動チャージング&ウェイトリミッタキット
    気体採取器
    ガス採取管 4204シリーズ
    メーカー東京硝子器械ガステックガステックA-Gas Japan(旧FUSO)ガステックアズワン
    通常価格132,660円114,367円102,204円84,933円 -25,514円27,594円 -
    通常出荷日7日目4日目8日目6日目11日目27日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました