17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リングピンセット 110mm×6.0φ 0990-25-26-93

リングピンセット 110mm×6.0φ

通常単価(税別)
4,495円
税込単価
4,945円
通常出荷日:3日目

【特長】球体などの丸い物をつかむのに適しています。【商品仕様】・品目:リングピンセット・型式:110-...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-26-93
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-26-93の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-26-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,495円
    ( 4,945円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】球体などの丸い物をつかむのに適しています。
    【商品仕様】
    ・品目:リングピンセット
    ・型式:110-6
    ・全長(mm):110
    ・リング直径(mm):6
    ・材質:SUS410-J1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リングピンセット 110mm×6.0φの型番0990-25-26-93のページです。 型番0990-25-26-93に関する仕様情報を記載しております。
    リングピンセット 110mm×6.0φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リングピンセット 110mm×6.0φ
    0.4x110mm/ 6 精密用ピンセット(ステンレス製)
    0.6x125mm ピンセット(直/フッソコート)
    0.2x110mm/ 5 精密用ピンセット(ステンレス製)
    0.6x160mm/219 精密用ピンセット(ステンレス製)
    0.4x110mm/0C11 精密用ピンセット(ステンレス製)
    メーカー東京硝子器械エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,495円2,474円1,166円2,474円2,474円2,166円
    通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました