17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用 0719-43-03-02

吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

通常単価(税別)
625,263円
税込単価
687,789円
通常出荷日:6日目

【特長】洗浄や除染が簡単な独自設計。・ろ過ヘッドの交換で、様々なろ過デバイスに適合。・クイックフィット...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-43-03-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0719-43-03-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-43-03-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    625,263円
    ( 687,789円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】洗浄や除染が簡単な独自設計。
    ・ろ過ヘッドの交換で、様々なろ過デバイスに適合。
    ・クイックフィットコネクター。
    ・ラミナーフローフードで使いやすい低い背丈。
    【商品仕様】
    ・品目:吸引マニホールド
    ・型式:EZFITMIC03
    ・製品名:Microfilファネルおよびメンブレン(3連)用
    ・寸法:W168×D433×H117mm
    ・重量:2.9kg
    ・チューブの接続形式:10mmチューブホースバルブ(NPS3/8またはDN10)
    ・オートクレーブの条件:121℃で30min
    ・ハンドル・バルブ(トリガーとノブ)材質:アルミニウム
    ・コネクター・パイプ・バルブ本体材質:316Lステンレススチール
    ・コネクター・シール・バルブシール材質:エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)
    ・ろ過ヘッドサポートのOリング材質:シリコン

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用の型番0719-43-03-02のページです。 型番0719-43-03-02に関する仕様情報を記載しております。
    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用
    EZ-Fitマニホールド
    ケニス 吸引ろ過ポンプ
    水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
    HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm
    GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスアズワンケニスGEヘルスケア・ジャパン
    通常価格625,263円579,279円328,633円408,861円 -64,035円34,399円 -
    通常出荷日6日目5日目5日目35日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました