17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止剤 スタチノール 400mL 0413-25-17-01

帯電防止剤 スタチノール 400mL

通常単価(税別)
1,936円
税込単価
2,130円
通常出荷日:2日目

【特長】プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。・印刷適性は極めて良好です。【商品仕様】・塗布が...

詳細を確認

    型番:

    0413-25-17-01
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0413-25-17-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0413-25-17-01
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,936円
    ( 2,130円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。
    ・印刷適性は極めて良好です。
    【商品仕様】
    ・塗布が簡単、環境衛生の上で良好。
    ・型式:S-250
    ・タイプ:スプレー
    ・容量(mL):400
    ・電荷の減衰半減期:0.1秒以下
    ・表面抵抗率:10^8~10^9Ω/sq

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    帯電防止剤 スタチノール 400mLの型番0413-25-17-01のページです。 型番0413-25-17-01に関する仕様情報を記載しております。
    帯電防止剤 スタチノール 400mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    帯電防止剤 スタチノール 400mL
    帯電防止剤
    250ml 帯電防止剤(スプレー)
    帯電防止スプレー
    帯電防止剤 REP7
    コートロンV 帯電防止剤
    メーカー東京硝子器械アキレスエスコ住鉱潤滑剤ファインケミカルジャパンコクゴ
    通常価格1,936円16,871円 -2,800円925円1,509円3,142円 -
    通常出荷日2日目4日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました