ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

持手付ミニコンテナー 100

持手付ミニコンテナー 100 0651-22-42-01
通常単価(税別)
2,348円
税込単価
2,583円
通常出荷日:3日目

【特長】ハンドル付きで持ち運びが容易です。・半透明ですので内容物が外から確認できます。【商品仕様】・品...

詳細を確認

型番:

0651-22-42-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0651-22-42-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0651-22-42-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,348円
( 2,583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ハンドル付きで持ち運びが容易です。
・半透明ですので内容物が外から確認できます。
【商品仕様】
・品目:接手付ミニコンテナー
・ハンドル付き
・型式:100
・外寸法(mm):337×240×149
・内寸法(mm):257×190×122
・容量(L):6.5
・材質:PP(ポリプロピレン)
・重量:610g
・フタ固定バックル付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

持手付ミニコンテナー 100の型番0651-22-42-01のページです。 型番0651-22-42-01に関する仕様情報を記載しております。
持手付ミニコンテナー 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持手付ミニコンテナー 100
持手付ミニコンテナー 150
パッキン付ボックス TW-100
薬品トレー 外寸法 195×320×100mm
チューブラック 1.5/2.0mlチューブ用 100穴 2572-102シリーズ
ラックのみ 200/1000μLチップ用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格2,348円2,596円4,931円516円 -4,329円 -826円
通常出荷日3日目3日目5日目4日目4日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました