ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フラスコ用ブラシ #6204430

フラスコ用ブラシ #6204430 0837-52-24-01
通常単価(税別)
7,452
税込単価
8,197
通常出荷日:3日目

【特長】ブラシ部分がフラスコ曲面に沿うように傾いています。・NS29/32以上のフラスコに使用できます...

詳細を確認

型番:

0837-52-24-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0837-52-24-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0837-52-24-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,452
( 8,197 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ブラシ部分がフラスコ曲面に沿うように傾いています。
・NS29/32以上のフラスコに使用できます。
・木製ハンドル・天然毛。
【商品仕様】
・品目:フラスコ用ブラシ
・品番:6204430
・全長(mm):400
・ブラシ部分(mm):42×20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラスコ用ブラシ #6204430の型番0837-52-24-01のページです。 型番0837-52-24-01に関する仕様情報を記載しております。
フラスコ用ブラシ #6204430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラスコ用ブラシ #6204430
フラスコ用ブラシ 大(1000mL用)
フラスコ用ブラシ 小(100~200mL用)
フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用)
試験管用ブラシ ナイロン 小
試験管用ブラシ ナイロン 大
メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニス三商三商
通常価格7,4522,6902,4042,511688726
通常出荷日3日目5日目5日目5日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました