17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルククリーンLL-1 2kg 6本入 0581-52-19-04

マルククリーンLL-1 2kg 6本入

通常単価(税別)
20,815
税込単価
22,897
通常出荷日:12日目

【特長】・浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。・制泡性で落ちにくいと言われて...

詳細を確認

    ご注意

    • ゆすぎは重要ですのでできるだけていねいに行ってください。

    型番:

    0581-52-19-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0581-52-19-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0581-52-19-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,815
    ( 22,897 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。
    ・制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。
    ・血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
    【商品仕様】
    ・品名:マルククリーン アルカリ性型
    ・容量(kg):2
    ・入数(本):6
    ・注意:常時素手で作業しますと皮脂が脱脂されますので、できるだけゴム手袋着用をおすすめします。
    ・洗浄剤は目にはらないよう注意してご使用ください。万一目に入った時は直ちに水洗いして専門医の処置を受けてください。

    ご注意

    • ゆすぎは重要ですのでできるだけていねいに行ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルククリーンLL-1 2kg 6本入の型番0581-52-19-04のページです。 型番0581-52-19-04に関する仕様情報を記載しております。
    マルククリーンLL-1 2kg 6本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルククリーンLL-1 2kg 6本入
    マルククリーンLM 4kg 4本入
    マルククリーンL
    重曹 1kg入
    コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
    500ml アルミフィンクリ-ナ-(ノンガス/6本)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商ワイエステックエスコ
    通常価格20,81530,71719,232 -5201,319 -7,520
    通常出荷日12日目11日目11日目4日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました