17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 0985-61-19-03 300個入 0985-61-19-03

東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 0985-61-19-03 300個入

通常単価(税別)
14,189円
税込単価
15,608円
通常出荷日:7日目

【特長】ポリプロピレン製の中空ボールです。・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。【商...

詳細を確認

    型番:

    0985-61-19-03
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0985-61-19-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,189円
    ( 15,608円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ポリプロピレン製の中空ボールです。
    ・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。
    【商品仕様】
    ・品目:蒸発防止ボール
    ・外径(mm):φ30
    ・入数:300個/箱
    ・品番:7095-03
    ・連続使用温度:110℃
    ・材質:PP(ポリプロピレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 0985-61-19-03 300個入の型番0985-61-19-03のページです。 型番0985-61-19-03に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 0985-61-19-03 300個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 0985-61-19-03 300個入
    東京硝子 蒸発防止ボール φ30mm 7095-03 300個入
    東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 7095-02 500個入
    アプリケーター 100×30×30mm
    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19
    東京硝子 プレートステイン 一式 PM10000
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格14,189円14,189円11,760円66,998円 -24,161円30,000円
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜10日目32日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト