17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メモリハイロガー LR8431 0597-70-23-54

メモリハイロガー LR8431

通常単価(税別)
177,645円
税込単価
195,410円
通常出荷日:13日目

【特長】・絶縁、10ms、10chのパーソナルロガー・クラス最小・軽量ボディで簡単操作。・全ch、10...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-23-54
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0597-70-23-54の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-23-54
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    177,645円
    ( 195,410円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁、10ms、10chのパーソナルロガー
    ・クラス最小・軽量ボディで簡単操作。
    ・全ch、10msスキャン方式高速サンプリング
    ・高速記録と耐ノイズ性で測定したい現象を確実に捉えます。
    ・PCへのコピーが簡単なUSBメモリにも、長期間に渡る大切なデータ記録のためのコンパクトフラッシュカードにも対応。
    ・PC計測に対応する専用アプリソフトLoggerUtilityが付属しています。
    ・各種トランスデューサ出力や熱電対温度測定10ch実装、パルス入力4ch/警報出力1chを実装等の機能・スペックを備えています。
    ・
    【商品仕様】
    ・品目:メモリハイロガー
    ・型式:LR8431
    ・アナログ入力:10ch絶縁
    ・入力抵抗:1MΩ/800kΩ
    ・パルス入力:4ch
    ・アナログ入力条件:最大入力…DC60V 絶縁対地間最大定格…AC30Vrms、DC60V
    ・パルス入力条件:最大入力…DC0~10V 信号…無電圧a接点、オープンコレクタ、電圧入力、周期200μs以上
    ・内部メモリ:3.5Mワード
    ・外部記録装置:CFカード(1スロット) USB2.0メモリ
    ・バックアップ機能:時計・設定条件用…5年以上 測定データ…100時間(満充電バッテリ装着時)
    ・外部制御端子:外部トリガ入力、イベントマーク入力、トリガ出力、警報出力
    ・表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶
    ・使用温湿度範囲:0~40℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
    ・保存温湿度範囲:-10~50℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
    ・適合規格:Safety:EN61010 EMC:EN61326、EN61000
    ・電源:ACアダプタZ1005(AC100~240V、50/60Hz) バッテリパック9780 12V系バッテリ
    ・最大定格電力:10VA
    ・連続使用時間:約2.5時間(充電時間約200分)
    ・外形寸法:約W176×D41×H101mm
    ・質量:約550g(本体のみ)
    ・付属品:測定ガイド×1、ACアダプタZ1005×1、USBケーブル×1、CD-R(取扱説明書&LoggerUtility)×1
    ・

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メモリハイロガー LR8431の型番0597-70-23-54のページです。 型番0597-70-23-54に関する仕様情報を記載しております。
    メモリハイロガー LR8431のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メモリハイロガー LR8431
    LR8512 ワイヤレスパルスロガー
    LR8515 ワイヤレス電圧熱電対ロガー
    ルーム・インジケーター 12LR 90mm×10mm
    防水型デジタル温湿度データロガー付
    Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)エー・アンド・デイ
    通常価格177,645円61,140円78,814円5,335円67,439円4,856円
    通常出荷日13日目15日目1日目8日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました