17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsB 0168-80-17-15

デジタル酸素濃度計 XO-326IIsB

通常単価(税別)
94,781円
税込単価
104,259円
通常出荷日:8日目

【特長】・約15000時間の連続使用が可能。・自動エアー調整機能を搭載。・分かりやすい警報機能。・表示...

詳細を確認

    ご注意

    • (※1)同一測定条件による。(※2)指定要。(工場出荷時オプション)(※3)周囲温度は20±2℃の条件とする。(※4)防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます。(パナソニック製LR6)(※5)20℃、無警報、バックライト消灯にて、また環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。(※6)レザーケース装着の場合。(※7)レザーケース、電池含む。

    型番:

    0168-80-17-15
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0168-80-17-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0168-80-17-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,781円
    ( 104,259円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・約15000時間の連続使用が可能。
    ・自動エアー調整機能を搭載。
    ・分かりやすい警報機能。
    ・表示がみやすいLCD画面。
    ・センサはお客様の手元で簡単に交換可能。ランニングコストも低減します。
    ・JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。
    【商品仕様】
    ・品目:デジタル酸素濃度計 XO-326IISAシリーズ
    ・型式:XO-326IIsB
    ・検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)
    ・コード長:1m(カールコード式)
    ・検知対象ガス:酸素
    ・検知原理:隔膜ガルバニ電池式
    ・採取方法:拡散式
    ・指示表示:LCDデジタル3桁
    ・指示精度(※1):±0.5vol%以内
    ・警報設定値:(1段目)19.5vol% (2段目)18vol%
    ・警報方式:(1段目警報)長いブザー継続音、LCD表示点滅、バイブレーション(※2)、(2段目警報)短いブザー継続音、LCD表示点滅、バイブレーション(※2)、(エアー調整不能、電池切れ、機器異常)連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(※2)
    ・応答時間(※3):90%応答 20秒以内
    ・使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
    ・電源:単3アルカリ乾電池 2本(※4)
    ・連続使用時間(※5):約15000時間
    ・防爆構造(※6):ExiaII CT3(本質安全防爆構造)
    ・外形寸法:W66×H120×D29mm
    ・重量(※7):約265g
    ・標準付属品:レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
    ・オプション:センサ延長ケーブル(5m・携帯袋付)

    ご注意

    • (※1)同一測定条件による。(※2)指定要。(工場出荷時オプション)(※3)周囲温度は20±2℃の条件とする。(※4)防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます。(パナソニック製LR6)(※5)20℃、無警報、バックライト消灯にて、また環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。(※6)レザーケース装着の場合。(※7)レザーケース、電池含む。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsBの型番0168-80-17-15のページです。 型番0168-80-17-15に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル酸素濃度計 XO-326IIsB
    デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ
    デジタル酸素濃度計 TA470XH
    XO-326-2シリーズ用酸素センサ
    デジタル酸素濃度計(ミニ)
    デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
    メーカー東京硝子器械新コスモス電機タスコ新コスモス電機エスコ新コスモス電機
    通常価格94,781円85,959円 -106,796円45,845円93,887円144,060円
    通常出荷日8日目2日目〜9日目2日目1日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました