17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一酸化炭素モニター CO-FL1 0963-80-26-65

一酸化炭素モニター CO-FL1

通常単価(税別)
215,873円
税込単価
237,460円
通常出荷日:6日目

【特長】・7種類の測定モードが選択可能。(高圧ガス保安協会推奨の判定基準に対応)・1台で業務用厨房機器...

詳細を確認

    型番:

    0963-80-26-65
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0963-80-26-65の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0963-80-26-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    215,873円
    ( 237,460円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・7種類の測定モードが選択可能。(高圧ガス保安協会推奨の判定基準に対応)
    ・1台で業務用厨房機器の測定も可能な測定範囲。
    ・なまし銅管による採集プローブの延長が可能。
    ・LCD大画面と青、橙、赤3色のランプで分かりやすく判定結果を表示。
    【商品仕様】
    ・品目:一酸化炭素モニター
    ・型式:CO-FL1
    ・検知範囲:0~0.500vol%
    ・タイプ:単成分ガス検知器
    ・検知対象ガス:毒性ガス 一酸化炭素(CO)
    ・検知原理:定電位電解式
    ・検知範囲:0~0.500vol%
    ・検知方式:ポンプ吸引式
    ・警報動作:ランプ点灯、ブザー
    ・電源:単3形アルカリ電池×4本
    ・連続使用時間:100時間以上(25℃にて無警報、無照明時)
    ・外形寸法:約W80×H124×D36mm(突起部は除く)
    ・質量:約260g
    ・使用温湿度範囲:-10~+40℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    一酸化炭素モニター CO-FL1の型番0963-80-26-65のページです。 型番0963-80-26-65に関する仕様情報を記載しております。
    一酸化炭素モニター CO-FL1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一酸化炭素モニター CO-FL1
    CO-FL1燃焼排ガスCOモニター
    対応不要
    CO2モニター CO2-M1/CO2-MINI
    CO2モニター
    酸素・一酸化炭素計
    メーカー東京硝子器械アズワン佐藤計量器製作所カスタムA-Gas Japan(旧FUSO)新コスモス電機
    通常価格215,873円203,245円19,344円12,977円 -76,386円107,306円
    通常出荷日6日目11日目7日目1日目〜6日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました